Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1553TGYBAT
Teilenummer
|
---|
1553TGYBAT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusemerkmale | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Höhe (min.) (mm) | IP-Schutzart | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.04 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | mit Batterie | Grau | - | - | - | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 32 | 100 | 210 | - | 1553TGYBAT | Mit Batterie (4 x AA) |
Loading...
Produktart | Handgehäuse | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Handgehäuse, die Teilenummer ist 1553TGYBAT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1553TGYBAT.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kompatibel mit (Details)
Höhe (min.)(mm)
IP-Schutzart
Werkstoff (Details)
Ausführung
Gehäusemerkmale
Farbe
Werkstoff
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1553BBK |
1553BBKBAT |
1553BBKBK |
1553TTBK |
1553TTBKBAT |
1553TTGY |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gehäusemerkmale | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Höhe (min.) (mm) | IP-Schutzart | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | grauweiß (RAL 7035) | - | - | - | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 24 | 79 | 117 | - | 1553BBK | - | |
15.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | mit Batterie | Schwarz | grauweiß (RAL 7035) | - | - | - | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 24 | 79 | 117 | - | 1553BBKBAT | - | |
10.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | - | - | - | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 24 | 79 | 117 | - | 1553BBKBK | - | |
21.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | - | - | IP54 | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 165 | 80 | 28 | - | 1553TTBK | - | |
26.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | mit Batterie | Schwarz | - | - | IP54 | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 165 | 80 | 28 | - | 1553TTBKBAT | Mit Batterie (2 x AA oder 1 x 9 V) | |
21.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grau | - | - | IP54 | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 165 | 80 | 28 | - | 1553TTGY | - |