Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1567360
Teilenummer
|
---|
1567360 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | Kabelfunktionen | Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Maximale Frequenz (MHz) | Netzwerkspezifikation | Anzahl der Leiter (Teil 1) (x) | Durchmesser (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abschirmung (Netzwerkkabel) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.17 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | Duplex| CCAW | gemeinsame Abschirmung | 8 × 2 × 0,196 mm² | 0.196 | 419322 | 250 | CAT 6 | 16 | 11 | 6.2 | 12.4 | F/UTP | CAT5e/CCA |
Loading...
Farbe | Weiß | Halogen frei | nein | Isolierendes Material | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | +70 | Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | +70 | Temperaturbereich (Festinstallation)(°C) | -20 |
Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | -20 | Verpackt | Ja | Produktart | Netzwerkkabel |
RoHS-konform | Ja | Pro Meter verkauft | nein | Twisted Pair Verkabelung (Teil 1) | Ja (1) |
Sie befinden sich auf der Seite für Netzwerkkabel, die Teilenummer ist 1567360.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1567360.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
Kabelfunktionen
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2)
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Maximale Frequenz(MHz)
Netzwerkspezifikation
Anzahl der Leiter (Teil 1)(x)
Durchmesser(mm)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abschirmung (Netzwerkkabel)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1567175 |
1567176 |
1567179 |
1567361 |
1567362 |
1570250 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | AWG maximal | Kabelfunktionen | Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Maximale Frequenz (MHz) | Netzwerkspezifikation | Anzahl der Leiter (Teil 1) (x) | Durchmesser (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abschirmung (Netzwerkkabel) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.57 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 23 | Simplex| CCAW | 4 × 2 × 0,27 mm² | 0.27 | 608624 | 250 | CAT 6 | 8 | 5.80 | - | - | U/UTP | CAT 6 CCA | |
60.69 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 23 | Simplex| CCAW | 4 × 2 × 0,27 mm² | 0.27 | 608710 | 250 | CAT 6 | 8 | 5.80 | - | - | U/UTP | CAT6/CCA | |
163.96 € | 305 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 23 | Simplex| CCAW | Common Shield | 4 × 2 × 0,27 mm² | 0.27 | 609088 | 250 | CAT 6 | 8 | 6 | - | - | F/UTP | CAT 6 CCA | |
74.07 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | Duplex| CCAW | gemeinsame Abschirmung | 8 × 2 × 0,196 mm² | 0.196 | 419325 | 250 | CAT 6 | 16 | 12 | 6.6 | 13.2 | SF/UTP | CAT 6 CCA | |
147.05 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | Duplex| CCAW | gemeinsame Abschirmung | 8 × 2 × 0,196 mm² | 0.196 | 419326 | 250 | CAT 6 | 16 | 12 | 6.6 | 13.2 | SF/UTP | CAT5e/CCA | |
69.37 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 23 | Simplex| CCAW | Common Shield | 4 × 2 × 0,27 mm² | 0.27 | 609335 | 250 | CAT 6 | 8 | 6.50 | - | - | SF/UTP | CAT6/CCA |