Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1567175
Teilenummer
|
---|
1567175 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | Kabelfunktionen | Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Maximale Frequenz (MHz) | Netzwerkspezifikation | Anzahl der Leiter (Teil 1) (x) | Durchmesser (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abschirmung (Netzwerkkabel) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.57 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 23 | Simplex| CCAW | 4 × 2 × 0,27 mm² | 0.27 | 608624 | 250 | CAT 6 | 8 | 5.80 | - | - | U/UTP | CAT 6 CCA |
Loading...
Farbe | Weiß | Halogen frei | nein | Isolierendes Material | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | +70 | Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | +70 | Temperaturbereich (Festinstallation)(°C) | -20 |
Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | -20 | Verpackt | Ja | Produktart | Netzwerkkabel |
RoHS-konform | Ja | Pro Meter verkauft | nein | Twisted Pair Verkabelung (Teil 1) | Ja (1) |
Sie befinden sich auf der Seite für Netzwerkkabel, die Teilenummer ist 1567175.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1567175.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
AWG maximal
Kabelfunktionen
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2)
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Maximale Frequenz(MHz)
Netzwerkspezifikation
Anzahl der Leiter (Teil 1)(x)
Durchmesser(mm)
Abschirmung (Netzwerkkabel)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1565225 |
1565226 |
1567146 |
1567176 |
1567179 |
1567180 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | AWG maximal | Kabelfunktionen | Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Maximale Frequenz (MHz) | Netzwerkspezifikation | Anzahl der Leiter (Teil 1) (x) | Durchmesser (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abschirmung (Netzwerkkabel) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.55 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 23 | Simplex| CCAW | Common Shield | 4 × 2 × 0,27 mm² | 0.27 | 608902 | 250 | CAT 6 | 8 | 6 | - | - | F/UTP | CAT 6 CCA | |
202.21 € | 305 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | Simplex| CCAW | Common Shield | 4 × 2 × 0,14 mm² | 0.14 | 609950 | 100 | CAT 5e | 8 | 5.80 | - | - | SF/UTP | CAT5e/CCA | |
37.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | Simplex| CCAW | 4 × 2 × 0,14 mm² | 0.14 | 608692 | 100 | CAT 5e | 8 | 5.20 | - | - | U/UTP | CAT5e/CCA | ||
60.69 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 23 | Simplex| CCAW | 4 × 2 × 0,27 mm² | 0.27 | 608710 | 250 | CAT 6 | 8 | 5.80 | - | - | U/UTP | CAT6/CCA | |
163.96 € | 305 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 23 | Simplex| CCAW | Common Shield | 4 × 2 × 0,27 mm² | 0.27 | 609088 | 250 | CAT 6 | 8 | 6 | - | - | F/UTP | CAT 6 CCA | |
37.51 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 23 | Simplex| CCAW | Common Shield | 4 × 2 × 0,27 mm² | 0.27 | 609165 | 250 | CAT 6 | 8 | 6 | - | - | F/UTP | CAT 6 CCA |