Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1551JTBU
Teilenummer
|
---|
1551JTBU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusemerkmale | Farbe | IP-Schutzart | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | RoHS-konform | Standards | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Blau (durchscheinend) | IP54 | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | - | 15 | 35 | 60 | Universalgehäuse | Ja | - | - | 1551JTBU | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Universalgehäuse, die Teilenummer ist 1551JTBU.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1551JTBU.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusemerkmale
Werkstoff (Details)
Materialeigenschaften
Standards
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Farbe
IP-Schutzart
Werkstoff
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
RoHS-konform
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1441-12 |
1441-12BK3 |
1441-12BK3CWW |
1551KRBK |
1551KRGY |
1551KTBU |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gehäusemerkmale | Farbe | IP-Schutzart | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | RoHS-konform | Standards | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.97 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | - | Grau | - | - | Stahl | - | 51 | 127 | 178 | Universalgehäuse | Ja | - | - | 1441-12 | - | |
24.97 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | - | Schwarz | - | - | Stahl | - | 51 | 127 | 178 | Universalgehäuse | Ja | - | - | 1441-12BK3 | - | |
168.57 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | - | Schwarz | - | - | Stahl | - | 51 | 127 | 178 | Universalgehäuse | Ja | - | - | 1441-12BK3CWW | - | |
3.79 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | - | Schwarz | - | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | - | 20 | 40 | 80 | Universalgehäuse | Ja | - | - | 1551KRBK | - | |
3.79 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | - | Grau | - | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | - | 20 | 40 | 80 | Universalgehäuse | Ja | - | - | 1551KRGY | - | |
3.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Blau (durchscheinend) | IP54 | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | - | 20 | 40 | 80 | Universalgehäuse | Ja | - | - | 1551KTBU | - |
Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.