Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1441-29
Teilenummer
|
---|
1441-29 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusemerkmale | Farbe | IP-Schutzart | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | RoHS-konform | Standards | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.07 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | - | Grau | - | - | Stahl | - | 51 | 254 | 305 | Universalgehäuse | Ja | - | - | 1441-29 | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Universalgehäuse, die Teilenummer ist 1441-29.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1441-29.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusemerkmale
IP-Schutzart
Werkstoff (Details)
Materialeigenschaften
Standards
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Farbe
Werkstoff
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
RoHS-konform
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1441-12 |
1441-12BK3 |
1441-12BK3CWW |
1441-29BK3 |
1441-30 |
1441-30BK3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gehäusemerkmale | Farbe | IP-Schutzart | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | RoHS-konform | Standards | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.97 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | - | Grau | - | - | Stahl | - | 51 | 127 | 178 | Universalgehäuse | Ja | - | - | 1441-12 | - | |
24.97 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | - | Schwarz | - | - | Stahl | - | 51 | 127 | 178 | Universalgehäuse | Ja | - | - | 1441-12BK3 | - | |
168.57 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | - | Schwarz | - | - | Stahl | - | 51 | 127 | 178 | Universalgehäuse | Ja | - | - | 1441-12BK3CWW | - | |
38.45 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | - | Schwarz | - | - | Stahl | - | 51 | 254 | 305 | Universalgehäuse | Ja | - | - | 1441-29BK3 | - | |
42.68 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | - | Grau | - | - | Stahl | - | 51 | 254 | 432 | Universalgehäuse | Ja | - | - | 1441-30 | - | |
43.45 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | - | Schwarz | - | - | Stahl | - | 51 | 254 | 432 | Universalgehäuse | Ja | - | - | 1441-30BK3 | - |
Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.