Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1441-22
Teilenummer
|
---|
1441-22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusemerkmale | Farbe | IP-Schutzart | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | RoHS-konform | Standards | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.92 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | - | Grau | - | - | Stahl | - | 51 | 203 | 305 | Universalgehäuse | Ja | - | - | 1441-22 | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Universalgehäuse, die Teilenummer ist 1441-22.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1441-22.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusemerkmale
IP-Schutzart
Werkstoff (Details)
Materialeigenschaften
Standards
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Farbe
Werkstoff
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
RoHS-konform
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1216 |
1441-10 |
1441-10BK3 |
1441-22BK3 |
1441-22BK3CWW |
1441-24 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gehäusemerkmale | Farbe | IP-Schutzart | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | RoHS-konform | Standards | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | Schwarz | - | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | - | 48 | 96 | 120 | Universalgehäuse | Ja | - | - | 1216 | - | |
24.16 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | - | Grau | - | - | Stahl | - | 51 | 102 | 203 | Universalgehäuse | Ja | - | - | 1441-10 | - | |
24.31 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | - | Schwarz | - | - | Stahl | - | 51 | 102 | 203 | Universalgehäuse | Ja | - | - | 1441-10BK3 | - | |
38.19 € | 1 | Verfügbar | 44 Arbeitstage | - | Schwarz | - | - | Stahl | - | 51 | 203 | 305 | Universalgehäuse | Ja | - | - | 1441-22BK3 | - | |
185.04 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | - | Schwarz | - | - | Stahl | - | 51 | 203 | 305 | Universalgehäuse | Ja | - | - | 1441-22BK3CWW | - | |
39.61 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | - | Grau | - | - | Stahl | - | 76 | 203 | 305 | Universalgehäuse | Ja | - | - | 1441-24 | - |
Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.