Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1551FBK
Teilenummer
|
---|
1551FBK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusemerkmale | Farbe | IP-Schutzart | Werkstoff (Details) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | RoHS-konform | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | IP54 | ABS‑Kunststoff | 15 | 35 | 50 | EU-Gehäuse | Ja | - | 1551FBK | - |
Loading...
Werkstoff | Acrylnitril-Butadien-Styrol |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für EU-Gehäuse, die Teilenummer ist 1551FBK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1551FBK.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusemerkmale
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Farbe
IP-Schutzart
Werkstoff (Details)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
RoHS-konform
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1551FGY |
1551GBK |
1551GGY |
1551HBK |
1551HGY |
1551JBK |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gehäusemerkmale | Farbe | IP-Schutzart | Werkstoff (Details) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | RoHS-konform | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.09 € | 1 | Verfügbar | 31 Arbeitstage | - | Grauweiß (RAL 7035) | IP54 | ABS‑Kunststoff | 15 | 35 | 50 | EU-Gehäuse | Ja | - | 1551FGY | - | |
2.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | IP54 | ABS‑Kunststoff | 20 | 35 | 50 | EU-Gehäuse | Ja | 1551GBK | 1551GBK | - | |
2.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grauweiß (RAL 7035) | IP54 | ABS‑Kunststoff | 20 | 35 | 50 | EU-Gehäuse | Ja | 1551GGY | 1551GGY | - | |
2.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | IP54 | ABS‑Kunststoff | 20 | 35 | 60 | EU-Gehäuse | Ja | 1551HBK | 1551HBK | - | |
2.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grauweiß (RAL 7035) | IP54 | ABS‑Kunststoff | 20 | 35 | 60 | EU-Gehäuse | - | 1551HGY | 1551HGY | - | |
2.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | IP54 | ABS‑Kunststoff | 15 | 35 | 60 | EU-Gehäuse | Ja | - | 1551JBK | - |