Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
90311-012LF |
90311-014LF |
98414-G06-12ULF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Verbindung (Elemente) | Steckertyp | Kontaktmaterial | Kontaktfläche | Hersteller Teilenummer | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Crimpen | Sockel . Gerade | - | - | 90311-012LF | 6 | 4.7 | 7.1 | 12.4 | 12 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Crimpen | Sockel . Gerade | - | - | 90311-014LF | 7 | 4.7 | 7.1 | 14.4 | 14 | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Cremefarben | Druck | Nadelstreifen. Gerade | Kupferlegierung | Vergoldet | 98414-G06-12ULF | 6 | 5.9 | 6.1 | 13.4 | 12 |
Loading...
Gehäusematerial | Thermoplast | Anschlussausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Kontaktabstand(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur(°C) | +105 | Temperatur(°C) | -40 | Nennstrom(A) | 2 |
Nennspannung(V) | 650 | Anzahl Reihen | 2 | Produktart | Stift-Steckverbinder |
Modell (Herstellermodell) | Minitek |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Verbindung (Elemente)
Steckertyp
Kontaktmaterial
Kontaktfläche
Hersteller Teilenummer
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften