Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
03210000.H
Teilenummer
|
---|
03210000.H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusemerkmale | Farbe | Maße (mm) | IP-Schutzart | Werkstoff | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | RoHS-konform | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schiefergrau | - | IP66 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 55 | 80 | 82 | Ja | - | KST 210 | - |
Loading...
Produktart | Universalgehäuse |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Universalgehäuse, die Teilenummer ist 03210000.H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 03210000.H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusemerkmale
Maße(mm)
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Farbe
IP-Schutzart
Werkstoff
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
RoHS-konform
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
03205000.H |
03206000.H |
03208000.H |
03215000.H |
03217000.H |
03220000.H |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gehäusemerkmale | Farbe | Maße (mm) | IP-Schutzart | Werkstoff | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | RoHS-konform | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schiefergrau | - | IP66 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 35 | 50 | 52 | Ja | - | KST 205 | - | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schiefergrau | - | IP66 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 35 | 50 | 65 | Ja | - | KST 206 | - | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schiefergrau | - | IP66 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 37 | 64 | 98 | Ja | - | KST 208 | - | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schiefergrau | - | IP66 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 55 | 80 | 120 | Ja | - | KST 215 | - | |
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schiefergrau | - | IP66 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 55 | 120 | 122 | Ja | - | KST 217 | - | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schiefergrau | - | IP66 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 55 | 80 | 160 | Ja | - | KST 220 | - |