Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1588561
Teilenummer
|
---|
1588561 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusemerkmale | Farbe | Maße (mm) | IP-Schutzart | Werkstoff | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | RoHS-konform | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | mit Batterie | Grau | - | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 26 | 65 | 115 | Ja | - | TC-6060 GR203 | Mit Batterie für 9-V- Akkupack oder zwei 1,5-V-Minizellen |
Loading...
Produktart | Universalgehäuse |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Universalgehäuse, die Teilenummer ist 1588561.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1588561.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maße(mm)
IP-Schutzart
Ausführung
Gehäusemerkmale
Farbe
Werkstoff
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
RoHS-konform
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
03210000.H |
03215000.H |
03217000.H |
1588589 |
1588593 |
1588596 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gehäusemerkmale | Farbe | Maße (mm) | IP-Schutzart | Werkstoff | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | RoHS-konform | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schiefergrau | - | IP66 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 55 | 80 | 82 | Ja | - | KST 210 | - | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schiefergrau | - | IP66 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 55 | 80 | 120 | Ja | - | KST 215 | - | |
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schiefergrau | - | IP66 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 55 | 120 | 122 | Ja | - | KST 217 | - | |
2.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | - | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 23 | 62.5 | 106 | Ja | - | TC-2230 SW203 | - | ||
4.81 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | Grau | - | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 55 | 65 | 121 | Ja | - | TC-1110 GR203 | - | ||
2.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | mit Hülse separat aufsteckbar | Schwarz | - | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 26 | 46 | 80 | Ja | - | TC-2031 SW203 | - |