Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1580960
Teilenummer
|
---|
1580960 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusematerial | Anschlussausrichtung | Steckertyp | Kontaktabstand (mm) | Kontaktfläche | Industrieprodukte | Hersteller Teilenummer | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Anzahl Reihen | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftlänge (PCB) (mm) | Stiftform | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Trennbar | Schlüsseltiefe (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyester | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2.54 | Vergoldet | nein | 1580960 | 3 | 600 | - | 1 | 0.70 | 2.80 | Rechteckig | 36 | 2.5 | 8.5 | 91.44 | nein | 4.2 | 36 | 1580960 |
Loading...
Farbe | Schwarz | Verbindung (Elemente) | Druck | Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur(°C) | +105 | Temperatur(°C) | -40 | Produktart | Behälter (Standard) |
RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Behälter (Standard) , die Teilenummer ist 1580960.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1580960.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V AC)
Gehäusematerial
Anschlussausrichtung
Steckertyp
Kontaktabstand(mm)
Kontaktfläche
Industrieprodukte
Hersteller Teilenummer
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Anzahl Reihen
Durchmesser des Stiftes(mm)
Stiftlänge (PCB)(mm)
Stiftform
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Trennbar
Schlüsseltiefe(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1580881 |
1580883 |
1580890 |
1580895 |
TC-1210-006-1-2-00 |
TC-2521094 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gehäusematerial | Anschlussausrichtung | Steckertyp | Kontaktabstand (mm) | Kontaktfläche | Industrieprodukte | Hersteller Teilenummer | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Anzahl Reihen | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftlänge (PCB) (mm) | Stiftform | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Trennbar | Schlüsseltiefe (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyester | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2.54 | - | nein | 1580881 | 3 | 600 | - | 2 | 0.60 | 3.20 | Rechteckig | 8 | 5 | 11.70 | 20.82 | nein | 6.20 | 16 | 1580881 | ||
0.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyester | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2.54 | - | nein | 1580883 | 3 | 600 | - | 2 | 0.60 | 3.20 | Rechteckig | 10 | 5 | 11.70 | 25.90 | nein | 6.20 | 20 | 1580883 | ||
1.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyester | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 1.27 | Vergoldet | nein | 1580890 | 1 | - | 300 | 1 | 0.50 | 2.40 | Rechteckig | 25 | 2.14 | 6.7 | 32.13 | nein | 4.3 | 25 | 1580890 | ||
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyester | Parallel (zur Leiterplatte) | Sockel . rechter Winkel | 2.54 | - | nein | 1580895 | 3 | 600 | - | 2 | 0.60 | 3.20 | Rechteckig | 8 | 8.20 | 12.54 | 20.82 | nein | 6.20 | 16 | 1580895 | ||
0.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 1.27 | Vergoldet | nein | TC-1210-006-1-2-00 | 1 | - | 500 | 2 | - | 2.40 | - | 3 | 3 | 4.27 | 6.7 | nein | - | 6 | TC-1210-006-1-2-00 | ||
114.37 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 27 Arbeitstage | Polyester | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2.54 | - | Ja | TC-2521094 | 3 | 600 | - | 2 | 0.60 | 3.20 | Rechteckig | 17 | 5 | 11.70 | 43.68 | nein | 6.20 | 34 | TC-252 1094 |