Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
741230
Teilenummer
|
---|
741230 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG | AWG maximal | AWG (min.) | Gehäusematerial | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Steckertyp | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Querschnitt (mm²) | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Stifte pro Reihe | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | Sockel. gerader Stift. Gerade | - | - | - | - | 741230 | - | 3 | 230 | - | 5 | 250 | 5 | 741230 |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Kabel am offenen Ende | Anschlüsse | Wire-to-Board | Industrieprodukte | nein |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Reihen | 1 | Produktart | Vorgefertigtes Geflecht | RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Vorgefertigte Geflechtstifte, die Teilenummer ist 741230.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 741230.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG
AWG maximal
AWG (min.)
Gehäusematerial
Farbe
Kompatibel mit (Details)
Kontaktmaterial
Kontaktabstand(mm)
Querschnitt(mm²)
Isolierendes Material
Maximale Temperatur(°C)
Nennspannung(V AC)
Steckertyp
Hersteller Teilenummer
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Stifte pro Reihe
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1244005 |
1244006 |
741213 |
741221 |
741256 |
741264 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | AWG | AWG maximal | AWG (min.) | Gehäusematerial | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Steckertyp | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Querschnitt (mm²) | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Stifte pro Reihe | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | 26 | 26 | PBT | Rot | Schwarz | Weiß | Gelb | Grün | 26 | Sockel. Gerade | Kupferlegierung | 2.54 | 0.14 | PVC | 1244005 | 80 | - | - | 45 | 5 | 500 | 5 | 1244005 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | 26 | 26 | PBT | Rot | Schwarz | Weiß | Gelb | Grün | Orange | Braun | Blau | 26 | Sockel. Gerade | Kupferlegierung | 2.54 | 0.14 | PVC | 1244006 | 80 | - | - | 45 | 10 | 500 | 10 | 1244006 | |
0.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | 26 | 26 | PBT | Rot | Schwarz | 26 | Sockel. Gerade | Kupferlegierung | 2.54 | 0.14 | PVC | 741213 | 80 | - | - | 45 | 2 | 500 | 2 | 741213 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | Sockel. gerader Stift. Gerade | - | - | - | - | 741221 | - | 3 | 230 | - | 3 | 250 | 3 | 741221 | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | Sockel. gerader Stift. Gerade | - | - | - | - | 741256 | - | 3 | 230 | - | 8 | 250 | 8 | 741256 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | Sockel. gerader Stift. Gerade | - | - | - | - | 741264 | - | 3 | 230 | - | 10 | 250 | 10 | 741264 |