Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1244004
Teilenummer
|
---|
1244004 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG | AWG maximal | AWG (min.) | Gehäusematerial | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Steckertyp | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Querschnitt (mm²) | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Stifte pro Reihe | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | 26 | 26 | PBT | Rot | Schwarz | Weiß | Gelb | 26 | Sockel. Gerade | Kupferlegierung | 2.54 | 0.14 | PVC | 1244004 | 80 | - | - | 45 | 4 | 500 | 4 | 1244004 |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Kabel am offenen Ende | Anschlüsse | Wire-to-Board | Industrieprodukte | nein |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Reihen | 1 | Produktart | Vorgefertigtes Geflecht | RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Vorgefertigte Geflechtstifte, die Teilenummer ist 1244004.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1244004.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
AWG
AWG maximal
AWG (min.)
Gehäusematerial
Farbe
Kompatibel mit (Details)
Steckertyp
Kontaktmaterial
Kontaktabstand(mm)
Querschnitt(mm²)
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Nennspannung(V AC)
Stifte pro Reihe
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1244003 |
1244005 |
1244006 |
741213 |
741221 |
741230 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | AWG | AWG maximal | AWG (min.) | Gehäusematerial | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Steckertyp | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Querschnitt (mm²) | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Stifte pro Reihe | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | 26 | 26 | PBT | Rot | schwarz | weiß | 26 | Sockel. Gerade | Kupferlegierung | 2.54 | 0.14 | PVC | 1244003 | 80 | - | - | 45 | 3 | 500 | 3 | 1244003 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | 26 | 26 | PBT | Rot | Schwarz | Weiß | Gelb | Grün | 26 | Sockel. Gerade | Kupferlegierung | 2.54 | 0.14 | PVC | 1244005 | 80 | - | - | 45 | 5 | 500 | 5 | 1244005 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | 26 | 26 | PBT | Rot | Schwarz | Weiß | Gelb | Grün | Orange | Braun | Blau | 26 | Sockel. Gerade | Kupferlegierung | 2.54 | 0.14 | PVC | 1244006 | 80 | - | - | 45 | 10 | 500 | 10 | 1244006 | |
0.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | 26 | 26 | PBT | Rot | Schwarz | 26 | Sockel. Gerade | Kupferlegierung | 2.54 | 0.14 | PVC | 741213 | 80 | - | - | 45 | 2 | 500 | 2 | 741213 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | Sockel. gerader Stift. Gerade | - | - | - | - | 741221 | - | 3 | 230 | - | 3 | 250 | 3 | 741221 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | Sockel. gerader Stift. Gerade | - | - | - | - | 741230 | - | 3 | 230 | - | 5 | 250 | 5 | 741230 |