Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1243999 |
1244001 |
1244008 |
1244009 |
1244010 |
1244011 |
1244014 |
1282818 |
741760 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | AWG (min.) | Gehäusematerial | Farbe | Steckertyp | Steckverbinder | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | Anzahl Reihen | Stifte pro Reihe | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41 € | 1 | 3 Arbeitstage | 26 | 26 | PBT | Rot | schwarz | weiß | Sockel. Gerade | Verzinnt | Kupferlegierung | 2 | PVC | 1243999 | 80 | - | - | - | 3 | 500 | 3 | 1243999 | ||
0.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 26 | 26 | PBT | Rot | Schwarz | Weiß | Gelb | Grün | Sockel. Gerade | Verzinnt | Kupferlegierung | 2 | PVC | 1244001 | 80 | - | - | 1 | 5 | 500 | 5 | 1244001 | ||
0.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | 26 | 26 | PBT | Rot | schwarz | weiß | Sockel. Gerade | Verzinnt | Kupferlegierung | 3.96 | PVC | 1244008 | 80 | - | - | 1 | 3 | 500 | 3 | 1244008 | ||
0.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | 26 | 26 | PBT | Rot | Schwarz | Weiß | Gelb | Sockel. Gerade | Verzinnt | Kupferlegierung | 3.96 | PVC | 1244009 | 80 | - | - | 1 | 4 | 500 | 4 | 1244009 | ||
0.51 € | 1 | 3 Arbeitstage | 26 | 26 | PBT | Rot | Schwarz | Weiß | Gelb | Grün | Sockel. Gerade | Verzinnt | Kupferlegierung | 3.96 | PVC | 1244010 | 80 | - | - | 1 | 5 | 500 | 5 | 1244010 | ||
3.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 26 | 26 | PBT | Rot | Schwarz | Weiß | Gelb | Grün | Orange | Braun | Blau | Sockel. Gerade | Verzinnt | Kupferlegierung | 3.96 | PVC | 1244011 | 80 | - | - | 1 | 20 | 500 | 20 | 1244011 | ||
0.51 € | 1 | 3 Arbeitstage | 26 | 26 | PBT | Rot | Schwarz | Weiß | Gelb | Grün | Sockel. Gerade | Verzinnt | Kupferlegierung | 5.08 | PVC | 1244014 | - | - | - | 1 | 5 | 500 | 5 | 1244014 | ||
1.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 26 | 26 | PBT | Rot | Schwarz | Weiß | Gelb | Grün | Orange | Braun | Blau | Sockel. Gerade | Verzinnt | Kupferlegierung | 3.96 | PVC | 1282818 | 80 | - | - | 1 | 10 | 500 | 10 | 1282818 | ||
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Sockel. gerader Stift. Gerade | - | - | - | - | 741760 | - | 3 | 230 | 1 | 3 | - | 3 | 741760 |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Kabel am offenen Ende | Anschlüsse | Wire-to-Board | Industrieprodukte | nein |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Vorgefertigtes Geflecht | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
AWG (min.)
Gehäusematerial
Farbe
Steckertyp
Steckverbinder
Kontaktmaterial
Kontaktabstand(mm)
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V AC)
Anzahl Reihen
Stifte pro Reihe
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften