Sockel - PCB Mikro-MaTch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1589859
1589862
1589865
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Stifte pro Reihe Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 158985925.594D28b-04 BTBB6-G

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1589862513.2110D28b-10 BTBB6-G

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1589865820.8316D28b-16 BTBB6-G

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial PBT glasfaserverstärkt. UL 94 V-0 Farbe Rot Verbindung (Elemente) Druck
Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckertyp Sockel . Gerade Anschlüsse Wire-to-Board
Kontaktmaterial Phosphorbronze Kontaktabstand(mm) 2.54 Maximale Temperatur(°C) +105
Temperatur(°C) -40 Nennstrom(A) 1 Anzahl Reihen 2
Stiftform Rechteckig Größe (Höhe)(mm) 3.50 Größe (Breite)(mm) 5
Produktart Sockel - Leiterplatte RoHS-konform Ja Serie (Steckverbinder) Micro-MaTch

Technischer Support