Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1580977
Teilenummer
|
---|
1580977 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktfläche der Platine | Gehäusematerial | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Verbindung (Elemente) | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Steckverbinder | Anschlüsse | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Kontaktfläche | Industrieprodukte | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Anzahl Reihen | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftlänge (PCB) (mm) | Stiftlänge (Buchse) (mm) | Stiftform | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Trennbar | Serie (Steckverbinder) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Polyamid | Ecru | Silber | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | Wire-to-Board | Phosphorbronze | 2.54 | - | nein | Polyamid | 1580977 | +85 | -25 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | Rechteckig | 4 | 14.20 | 5.8 | 10.2 | - | - | 4 | 1580977 |
Loading...
Produktart | Nadelstreifen (Standard) | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Stiftleiste (Standard) , die Teilenummer ist 1580977.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1580977.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktfläche der Platine
Kompatibel mit (Details)
Steckverbindermerkmale
Steckverbinder
Kontaktfläche
Nennspannung(V)
Nennspannung(V AC)
Stiftlänge (PCB)(mm)
Stiftlänge (Buchse)(mm)
Trennbar
Serie (Steckverbinder)
Gehäusematerial
Farbe
Verbindung (Elemente)
Anschlussausrichtung
Steckertyp
Anschlüsse
Kontaktmaterial
Kontaktabstand(mm)
Industrieprodukte
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Nennstrom(A)
Anzahl Reihen
Durchmesser des Stiftes(mm)
Stiftform
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1580866 |
1580867 |
1580868 |
1580978 |
1581010 |
1581014 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kontaktfläche der Platine | Gehäusematerial | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Verbindung (Elemente) | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Steckverbinder | Anschlüsse | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Kontaktfläche | Industrieprodukte | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Anzahl Reihen | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftlänge (PCB) (mm) | Stiftlänge (Buchse) (mm) | Stiftform | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Trennbar | Serie (Steckverbinder) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.04 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Thermoplastisches Material | Schwarz | - | Druck | - | - | Nadelstreifen. rechter Winkel | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1580866 | +105 | -55 | 3 | 1000 | - | 2 | - | 2.80 | 4 | Rechteckig | 40 | 7.8 | 10.35 | 101.6 | nein | - | 80 | 1580866 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Thermoplastisches Material | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 1.27 | Vergoldet | nein | - | 1580867 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | Rechteckig | 25 | 2.5 | 8 | 31.75 | nein | - | 25 | 1580867 | |
0.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Polyester | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1580868 | +105 | -55 | 3 | 600 | - | 1 | - | 2.50 | 5.80 | Rechteckig | 20 | 2.54 | 10.80 | 50.8 | nein | - | 20 | 1580868 | |
0.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Polyamid | Ecru | Silber | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | Wire-to-Board | Phosphorbronze | 2.54 | - | nein | Polyamid | 1580978 | +85 | -25 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | Rechteckig | 5 | 14.20 | 5.8 | 12.74 | - | - | 5 | 1580978 | |
0.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Thermoplastisches Material | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 2 | Vergoldet | nein | - | 1581010 | +105 | -55 | 1 | - | 1000 | 1 | - | 2.70 | 4 | Rechteckig | 20 | 2.00 | 8.70 | 40 | nein | - | 20 | 1581010 | |
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Polyester | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1581014 | +105 | -40 | 3 | 600 | - | 1 | - | 2.50 | 5.80 | Rechteckig | 3 | 2.54 | 7.62 | 12.60 | nein | - | 3 | 1581014 |