Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1580891
Teilenummer
|
---|
1580891 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktfläche der Platine | Gehäusematerial | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Verbindung (Elemente) | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Steckverbinder | Anschlüsse | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Kontaktfläche | Industrieprodukte | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Anzahl Reihen | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftlänge (PCB) (mm) | Stiftlänge (Buchse) (mm) | Stiftform | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Trennbar | Serie (Steckverbinder) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Polyester | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1580891 | +105 | -40 | 3 | 600 | - | 2 | - | 2.50 | 5.80 | Rechteckig | 13 | 5 | 10.80 | 33.02 | Ja | - | 26 | 1580891 |
Loading...
Produktart | Nadelstreifen (Standard) | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Stiftleiste (Standard) , die Teilenummer ist 1580891.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1580891.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktfläche der Platine
Kompatibel mit (Details)
Steckverbindermerkmale
Steckverbinder
Anschlüsse
Isolierendes Material
Nennspannung(V AC)
Durchmesser des Stiftes(mm)
Serie (Steckverbinder)
Gehäusematerial
Farbe
Verbindung (Elemente)
Anschlussausrichtung
Steckertyp
Kontaktmaterial
Kontaktabstand(mm)
Kontaktfläche
Industrieprodukte
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Anzahl Reihen
Stiftlänge (PCB)(mm)
Stiftlänge (Buchse)(mm)
Stiftform
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Trennbar
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1580866 |
1580867 |
1580868 |
1580894 |
1580897 |
1580899 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kontaktfläche der Platine | Gehäusematerial | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Verbindung (Elemente) | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Steckverbinder | Anschlüsse | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Kontaktfläche | Industrieprodukte | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Anzahl Reihen | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftlänge (PCB) (mm) | Stiftlänge (Buchse) (mm) | Stiftform | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Trennbar | Serie (Steckverbinder) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.04 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Thermoplastisches Material | Schwarz | - | Druck | - | - | Nadelstreifen. rechter Winkel | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1580866 | +105 | -55 | 3 | 1000 | - | 2 | - | 2.80 | 4 | Rechteckig | 40 | 7.8 | 10.35 | 101.6 | nein | - | 80 | 1580866 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Thermoplastisches Material | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 1.27 | Vergoldet | nein | - | 1580867 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | Rechteckig | 25 | 2.5 | 8 | 31.75 | nein | - | 25 | 1580867 | |
0.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Polyester | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1580868 | +105 | -55 | 3 | 600 | - | 1 | - | 2.50 | 5.80 | Rechteckig | 20 | 2.54 | 10.80 | 50.8 | nein | - | 20 | 1580868 | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Polyester | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1580894 | +105 | -40 | 3 | 600 | - | 2 | - | 2.50 | 5.80 | Rechteckig | 17 | 5 | 10.80 | 43.18 | Ja | - | 34 | 1580894 | |
0.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Polyester | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1580897 | +105 | -40 | 3 | 600 | - | 2 | - | 2.50 | 5.80 | Rechteckig | 20 | 5 | 10.80 | 50.8 | Ja | - | 40 | 1580897 | |
0.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | Polyester | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1580899 | +105 | -40 | 3 | 600 | - | 2 | - | 2.50 | 5.80 | Rechteckig | 25 | 5 | 10.80 | 63.50 | Ja | - | 50 | 1580899 |