Behälter mit Geflecht

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1582618
1582660
1582703
TC-6649232
TC-6649236
TC-6649240
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG AWG maximal Gehäusematerial Farbe Kompatibel mit (Details) Anschlussausrichtung Steckverbindermerkmale Steckertyp Anschlüsse Industrieprodukte Hersteller Teilenummer Maximale Temperatur
(°C)
Temperatur
(°C)
Nennstrom
(A)
Stifte pro Reihe Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

2.57 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 24-Nylon 6,6 UL 94 V-0-24Senkrecht (zur Leiterplatte)-Sockel . GeradeWire-to-Board-1582618+85-40-513-51582618

2.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 24-Nylon 6,6 UL 94 V-0-24Senkrecht (zur Leiterplatte)-Sockel . GeradeWire-to-Board-1582660+85-40-820.50-81582660

2.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 24-Nylon 6,6 UL 94 V-0-24Senkrecht (zur Leiterplatte)-Sockel . GeradeWire-to-Board-1582703+85-40-1025.50-101582703

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -22-Schwarz--+ Art der VerriegelungStecker. gerade | Sockel. GeradeKabel zu KabelneinTC-6649232--52-1002TC-6649232

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -22-Schwarz--+ Art der VerriegelungStecker. gerade | Sockel. GeradeKabel zu KabelneinTC-6649236--53-1003TC-6649236

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -22-Schwarz--+ Art der VerriegelungStecker. gerade | Sockel. GeradeKabel zu KabelneinTC-6649240--54-1004TC-6649240

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Kabel am offenen Ende Kontaktabstand(mm) 2.50 Anzahl Reihen 1
Produktart Behälter + Geflecht RoHS-konform Ja

Technischer Support