Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1582618
Teilenummer
|
---|
1582618 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG | AWG maximal | Gehäusematerial | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Anschlüsse | Industrieprodukte | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Stifte pro Reihe | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | - | Nylon 6,6 UL 94 V-0 | - | 24 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Sockel . Gerade | Wire-to-Board | - | 1582618 | +85 | -40 | - | 5 | 13 | - | 5 | 1582618 |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Kabel am offenen Ende | Kontaktabstand(mm) | 2.50 | Anzahl Reihen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Behälter + Geflecht | RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Behälter mit Geflecht, die Teilenummer ist 1582618.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1582618.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
Farbe
Steckverbindermerkmale
Industrieprodukte
Nennstrom(A)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
AWG
Gehäusematerial
Kompatibel mit (Details)
Anschlussausrichtung
Steckertyp
Anschlüsse
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Stifte pro Reihe
Größe (Breite)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1582660 |
1582703 |
TC-6649232 |
TC-6649236 |
TC-6649240 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | AWG | AWG maximal | Gehäusematerial | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Anschlüsse | Industrieprodukte | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Stifte pro Reihe | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | - | Nylon 6,6 UL 94 V-0 | - | 24 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Sockel . Gerade | Wire-to-Board | - | 1582660 | +85 | -40 | - | 8 | 20.50 | - | 8 | 1582660 | |
2.99 € | 1 | Verfügbar | 29 Arbeitstage | 24 | - | Nylon 6,6 UL 94 V-0 | - | 24 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Sockel . Gerade | Wire-to-Board | - | 1582703 | +85 | -40 | - | 10 | 25.50 | - | 10 | 1582703 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 22 | - | Schwarz | - | - | + Art der Verriegelung | Stecker. gerade | Sockel. Gerade | Kabel zu Kabel | nein | TC-6649232 | - | - | 5 | 2 | - | 100 | 2 | TC-6649232 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 22 | - | Schwarz | - | - | + Art der Verriegelung | Stecker. gerade | Sockel. Gerade | Kabel zu Kabel | nein | TC-6649236 | - | - | 5 | 3 | - | 100 | 3 | TC-6649236 | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 22 | - | Schwarz | - | - | + Art der Verriegelung | Stecker. gerade | Sockel. Gerade | Kabel zu Kabel | nein | TC-6649240 | - | - | 5 | 4 | - | 100 | 4 | TC-6649240 |