Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TC-6649236
Teilenummer
|
---|
TC-6649236 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG | AWG maximal | Gehäusematerial | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Anschlüsse | Industrieprodukte | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Stifte pro Reihe | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 22 | - | Schwarz | - | - | + Art der Verriegelung | Stecker. gerade | Sockel. Gerade | Kabel zu Kabel | nein | TC-6649236 | - | - | 5 | 3 | - | 100 | 3 | TC-6649236 |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Kabel am offenen Ende | Kontaktabstand(mm) | 2.50 | Anzahl Reihen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Behälter + Geflecht | RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Behälter mit Geflecht, die Teilenummer ist TC-6649236.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TC-6649236.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG
Gehäusematerial
Kompatibel mit (Details)
Anschlussausrichtung
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Größe (Breite)(mm)
AWG maximal
Farbe
Steckverbindermerkmale
Steckertyp
Anschlüsse
Industrieprodukte
Hersteller Teilenummer
Nennstrom(A)
Stifte pro Reihe
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1582618 |
1582660 |
1582703 |
TC-6649232 |
TC-6649240 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | AWG | AWG maximal | Gehäusematerial | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Anschlüsse | Industrieprodukte | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Stifte pro Reihe | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | - | Nylon 6,6 UL 94 V-0 | - | 24 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Sockel . Gerade | Wire-to-Board | - | 1582618 | +85 | -40 | - | 5 | 13 | - | 5 | 1582618 | |
2.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | - | Nylon 6,6 UL 94 V-0 | - | 24 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Sockel . Gerade | Wire-to-Board | - | 1582660 | +85 | -40 | - | 8 | 20.50 | - | 8 | 1582660 | |
2.99 € | 1 | Verfügbar | 29 Arbeitstage | 24 | - | Nylon 6,6 UL 94 V-0 | - | 24 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Sockel . Gerade | Wire-to-Board | - | 1582703 | +85 | -40 | - | 10 | 25.50 | - | 10 | 1582703 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 22 | - | Schwarz | - | - | + Art der Verriegelung | Stecker. gerade | Sockel. Gerade | Kabel zu Kabel | nein | TC-6649232 | - | - | 5 | 2 | - | 100 | 2 | TC-6649232 | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 22 | - | Schwarz | - | - | + Art der Verriegelung | Stecker. gerade | Sockel. Gerade | Kabel zu Kabel | nein | TC-6649240 | - | - | 5 | 4 | - | 100 | 4 | TC-6649240 |