Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-BM64ABR
A-CM32ACR
A-RM64ACT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Konfiguration Anschluss Anschlussausrichtung Steckertyp DIN-Norm DIN-Norm (Steckverbinder) Hersteller Teilenummer Anzahl Reihen Anzahl der Stifte Stifte pro Reihe Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Normen / beglaubigt Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage (a + b)-Parallel (zur Leiterplatte)Multipol- Steckverbinder. rechter WinkelDIN 41612BA-BM64ABR264 | 64 (a + b)3211.69410.2-64A-BM64ABRWinkel

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage (a + c)VerlötetParallel (zur Leiterplatte)Multipol- Steckverbinder. rechter Winkel-CA-CM32ACR332 | 32 (a + c)1614.19410.2DIN 4161232A-CM32ACRWinkel

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage (a + c)-Senkrecht (zur Leiterplatte)Multipol- Steckverbinder. GeradeDIN 41612RA-RM64ACT364 | 64 (a + c)3215.69511.1-64A-RM64ACTGerade

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial PBT. UL94V-0 Farbe Grau Verbindung (Elemente) THT
Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktabstand(mm) 2.54 Kontaktfläche Vergoldet
Klasse III Paarungszyklen 50 Nennstrom(A) 2
Nennstrom (Details)(A) 2 Nennspannung (Details) 250 V/A Produktart Steckverbinder (Stifte)
RoHS-konform Ja

Technischer Support