Mehrpunkt - Sockel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-BF64ABT

Teilenummer
A-BF64ABT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial PBT. UL94V-0 Farbe Grau Konfiguration (a + b)
Verbindung (Elemente) THT Anschluss - Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte)
Steckertyp Steckverbinder. Gerade Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktabstand(mm) 2.54
Kontaktfläche Vergoldet DIN-Norm (Steckverbinder) B Klasse III
Hersteller Teilenummer A-BF64ABT Paarungszyklen 50 Nennstrom(A) 2
Nennstrom (Details)(A) 2 Nennspannung (Details) 250 V/A Anzahl Reihen 2
Anzahl der Stifte 64 | 64 (a + b) Stifte pro Reihe 32 Größe (Höhe)(mm) 15.6
Größe (Breite)(mm) 95 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 8.1 Produktart Steckverbinder )
RoHS-konform Ja Normen / beglaubigt DIN 41612 Gesamtzahl Stifte 64
Modell (Herstellermodell) A-BF64ABT Ausführung (verschied.) Gerade

Sie befinden sich auf der Seite für Mehrpunkt - Sockel, die Teilenummer ist A-BF64ABT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-BF64ABT.

Technischer Support