Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4755890
Bandbreite(MHz) | 20 | Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Kanalabtastrate(GS/s) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Anzeigen (Modell, Größe, Auflösung) | 640 x 480 Pixel | Eingangskopplung | AC. DC | Eingangsimpedanz | 1 MΩ |
Eingangsspannungsbereich(V DC) | 10 V/DC bis 21 | Anzahl der Analog Eingänge | 2 | Oszilloskop Funktionen | Multimeterfunktionen |
Spannungsversorgung (Details)(V) | Li-Ionen- Batterie 10.8 | Größe (Höhe)(mm) | 259 | Größe (Breite)(mm) | 132 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 55 | Produktart | Handheld (Scope-Meter) | lesen Kategorie | CAT IV 600 V |
Bildschirmgröße | 14,5 cm (5,7 ") | Zeitbasisbereich | 10 ns - 500 s/div | Modell (Herstellermodell) | 123B/EU/S |
Vertikale Auslenkung | 5 mV - 200 V / Div | Gewicht(g) | 1400.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Handheld (Scope-Meter) , die Teilenummer ist 4755890.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4755890.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften