Strand LiFY【1-55 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1572454

Teilenummer
1572454
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabelfunktionen Farbe Kernlayout Kernlayout
(mm)
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)
(mm²)
Isolierendes Material Hersteller Teilenummer Werkstoff (Details) Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)
(°C)
Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation)
(°C)
Temperaturbereich (Festinstallation)
(°C)
Temperaturbereich (flexible Installation)
(°C)
Nennspannung
(V)
Nennspannung
(V DC)
Durchmesser
(mm)
Modell (Herstellermodell)

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage FlexibelOrange-10 x 0.081 x 0,05 mm²0.05-1180257Verzinntes Kupfer+90--30-1000-0.80LIFY

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabelmodell LiFY Halogen frei nein Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) 1
Verpackt Ja Produktart Strand RoHS-konform Ja
Pro Meter verkauft nein

Sie befinden sich auf der Seite für Strand LiFY, die Teilenummer ist 1572454.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1572454.

Produktvarianten

Teilenummer
1564657
1564658
1564659
1572457
1572458
1572459
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Kabelfunktionen Farbe Kernlayout Kernlayout
(mm)
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)
(mm²)
Isolierendes Material Hersteller Teilenummer Werkstoff (Details) Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)
(°C)
Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation)
(°C)
Temperaturbereich (Festinstallation)
(°C)
Temperaturbereich (flexible Installation)
(°C)
Nennspannung
(V)
Nennspannung
(V DC)
Durchmesser
(mm)
Modell (Herstellermodell)

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage FlexibelSchwarz-50 x 0.081 x 0,25 mm²0.25-1180314Verzinntes Kupfer+90--30-1000-1.4LIFY

15.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage FlexibelBlau-50 x 0.081 x 0,25 mm²0.25-1180335Verzinntes Kupfer+90--30-1000-1.4LIFY

26.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage FlexibelBraun-50 x 0.081 x 0,25 mm²0.25-1180339Verzinntes Kupfer+90--30-1000-1.4LIFY

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage FlexibelBlau-10 x 0.081 x 0,05 mm²0.05-1180260Verzinntes Kupfer+90--30-1000-0.80LIFY

4.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage FlexibelSchwarz-50 x 0.081 x 0,25 mm²0.25-1180303Verzinntes Kupfer+90--30-1000-1.4LIFY

4.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage FlexibelRot-50 x 0.081 x 0,25 mm²0.25-1180304Verzinntes Kupfer+90--30-1000-1.4LIFY

Technischer Support