Strand LiFY【1-55 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1572469

Teilenummer
1572469
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabelfunktionen Farbe Kernlayout Kernlayout
(mm)
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)
(mm²)
Isolierendes Material Hersteller Teilenummer Werkstoff (Details) Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)
(°C)
Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation)
(°C)
Temperaturbereich (Festinstallation)
(°C)
Temperaturbereich (flexible Installation)
(°C)
Nennspannung
(V)
Nennspannung
(V DC)
Durchmesser
(mm)
Modell (Herstellermodell)

11.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage FlexibelRot-96 x 0.11 x 0,75 mm²0.75-1180438Verzinntes Kupfer+90--30-1000-2LIFY

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabelmodell LiFY Halogen frei nein Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) 1
Verpackt Ja Produktart Strand RoHS-konform Ja
Pro Meter verkauft nein

Sie befinden sich auf der Seite für Strand LiFY, die Teilenummer ist 1572469.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1572469.

Produktvarianten

Teilenummer
1564655
1564656
1564657
1564658
1564659
1572573
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Kabelfunktionen Farbe Kernlayout Kernlayout
(mm)
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)
(mm²)
Isolierendes Material Hersteller Teilenummer Werkstoff (Details) Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)
(°C)
Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation)
(°C)
Temperaturbereich (Festinstallation)
(°C)
Temperaturbereich (flexible Installation)
(°C)
Nennspannung
(V)
Nennspannung
(V DC)
Durchmesser
(mm)
Modell (Herstellermodell)

10.56 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage FlexibelBraun-10 x 0.081 x 0,05 mm²0.05-1180286Verzinntes Kupfer+90--30-1000-0.80LIFY

10.56 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage FlexibelGelb-10 x 0.081 x 0,05 mm²0.05-1180289Verzinntes Kupfer+90--30-1000-0.80LIFY

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage FlexibelSchwarz-50 x 0.081 x 0,25 mm²0.25-1180314Verzinntes Kupfer+90--30-1000-1.4LIFY

15.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage FlexibelBlau-50 x 0.081 x 0,25 mm²0.25-1180335Verzinntes Kupfer+90--30-1000-1.4LIFY

26.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage FlexibelBraun-50 x 0.081 x 0,25 mm²0.25-1180339Verzinntes Kupfer+90--30-1000-1.4LIFY

14.81 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage -Schwarz | Weiß | Blau | Braun | Rot | Gelb | Grün | Grau-10 x 0.081 x 0,05 mm²0.05PVC1243990-+70+70-10-10-75|500.80LIFY 005-10 C

Technischer Support