Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1572451
Teilenummer
|
---|
1572451 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabelfunktionen | Farbe | Kernlayout | Kernlayout (mm) | Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1) (mm²) | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximaler Temperaturbereich (feste Installation) (°C) | Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation) (°C) | Temperaturbereich (Festinstallation) (°C) | Temperaturbereich (flexible Installation) (°C) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V DC) | Durchmesser (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Braun | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180253 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY |
Loading...
Kabelmodell | LiFY | Halogen frei | nein | Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Verpackt | Ja | Produktart | Strand | RoHS-konform | Ja |
Pro Meter verkauft | nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Strand LiFY, die Teilenummer ist 1572451.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1572451.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kernlayout
Isolierendes Material
Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation)(°C)
Temperaturbereich (flexible Installation)(°C)
Nennspannung(V DC)
Kabelfunktionen
Farbe
Kernlayout(mm)
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2)
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C)
Temperaturbereich (Festinstallation)(°C)
Nennspannung(V)
Durchmesser(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1564657 |
1564658 |
1564659 |
1572452 |
1572453 |
1572454 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kabelfunktionen | Farbe | Kernlayout | Kernlayout (mm) | Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1) (mm²) | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximaler Temperaturbereich (feste Installation) (°C) | Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation) (°C) | Temperaturbereich (Festinstallation) (°C) | Temperaturbereich (flexible Installation) (°C) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V DC) | Durchmesser (mm) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Schwarz | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180314 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Blau | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180335 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Braun | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180339 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Weiß | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180254 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Grau | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180255 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Orange | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180257 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY |