Fahrzeugdraht FLRY-A (1564279)

Fahrzeugdraht FLRY-A 1564279
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 1564279

Marke: TRU COMPONENTS

Preis: 65.03

Lieferzeit: 3 Arbeitstage


Technische Daten:

Farbe: Braun

Kernlayout: 19 x 0.41 mm

Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2): 1 x 2,50 mm²

Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1): 2.50 mm²

Hersteller Teilenummer: 1370993


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1564279

Teilenummer
1564279
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Kernlayout
(mm)
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)
(mm²)
Hersteller Teilenummer Werkstoff (Details) Durchmesser
(mm)
Modell (Herstellermodell)

65.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Braun19 x 0.411 x 2,50 mm²2.501370993Verzinntes Kupfer393030 c 336

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabelfunktionen Flexibel Kabelmodell FLRY-A Halogen frei nein
Isolierendes Material PVC Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C) +105 Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) +105
Temperaturbereich (Festinstallation)(°C) -40 Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) -40 Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) 1
Verpackt Ja Produktart Autodraht RoHS-konform Ja
Pro Meter verkauft nein

Sie befinden sich auf der Seite für Fahrzeugdraht FLRY-A, die Teilenummer ist 1564279.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1564279.

Produktvarianten

Teilenummer
1564274
1565597
1565599
1565602
1565609
1565613
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Farbe Kernlayout
(mm)
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)
(mm²)
Hersteller Teilenummer Werkstoff (Details) Durchmesser
(mm)
Modell (Herstellermodell)

22.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Weiß19 x 0.231 x 0,75 mm²0.751370956-1.9093030 c 304

11.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot7 x 0.261 x 0,35 mm²0.351370931-1.3093030 c 279

16.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Orange19 x 0.191 x 0,50 mm²0.501370943-1.6093030 c 291

21.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grau19 x 0.191 x 0,50 mm²0.501370948-1.6093030 c 296

33.21 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Braun19 x 0.261 x 1 mm²11370966-2.1093030 c 314

39.64 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot19 x 0.321 x 1,50 mm²1.501370975-2.4093030 c 323

Technischer Support