Einfüllstopfen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1592971

Teilenummer
1592971
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.12 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dicke (maximal)(mm) 1.6 Farbe Schwarz Halogen frei nein
Hersteller Teilenummer 1592971 Werkstoff Polyamid Befestigungsbohrung 38.1 mm
Größe (⌀)(mm) 42.1 Produktart Einfüllstopfen RoHS-konform Ja
Modell (Herstellermodell) TC-HPR-38203

Sie befinden sich auf der Seite für Einfüllstopfen, die Teilenummer ist 1592971.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1592971.

Technischer Support