Tülle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1592978

Teilenummer
1592978
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.07 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dicke (maximal)(mm) 2.2 Farbe Schwarz Halogen frei nein
Hersteller Teilenummer 1592978 Werkstoff Polyamid Befestigungsbohrung 7.8 mm
Größe (Höhe)(mm) 8 Größe (⌀)(mm) 10.5 Produktart Tülle
RoHS-konform Ja Terminal ⌀ (maximal)(mm) 5.8 Modell (Herstellermodell) TC-SBR8203

Sie befinden sich auf der Seite für Tülle, die Teilenummer ist 1592978.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1592978.

Technischer Support