Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10010827
Teilenummer
|
---|
10010827 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | Kabelfunktionen | Kabelmodell | Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1) (mm²) | Halogen frei | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Durchmesser (mm) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.29 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | flexibler Kern | Doppelschild | gemeinsames Schild | halogenfrei | Metall | - | 8 x 0,128 mm² | 0.128 | - | PVC | 10010827 | 5.60 | 10010827 | - |
Loading...
Farbe | Grau | Maximale Frequenz(MHz) | 250 | Netzwerkspezifikation | CAT 6 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) | 8 | Verpackt | Ja | Produktart | Netzwerkkabel |
RoHS-konform | Ja | Abschirmung (Netzwerkkabel) | S/FTP | Pro Meter verkauft | nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Netzwerkkabel CAT 6, die Teilenummer ist 10010827.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10010827.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabelmodell
Halogen frei
Ausführung (verschied.)
AWG maximal
Kabelfunktionen
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2)
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²)
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Durchmesser(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10010805 |
10010807 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | AWG maximal | Kabelfunktionen | Kabelmodell | Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1) (mm²) | Halogen frei | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Durchmesser (mm) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | Doppelschild | gemeinsames Schild | halogenfrei | starrer Kern | Metall | - | 8 x 0,205 mm² | 0.205 | - | PVC | 10010805 | 7 | 1001 0805 | - | |
224.08 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 23 | Starr | Simplex| Doppelschild | CAT 6 | 8 x 0,25 mm² | 0.25 | nein | - | 10010807 | 7.40 | CAT 6 | CAT 6. Folie & CU-Abschirmung. starr |