Teilenummer
|
---|
CV150KBK |
CV200MKBK |
CV240L |
CV368 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Markierungsstift | Farbe | Minimale Haltekraft (N) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Schreibbereich | Breite des Schreibbereichs (mm) | Länge des Schreibbereichs (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | UV-beständiges | wetterfestes | Top-Label | Schwarz | 222 | 188 | PLM2S-C0 | 22.1 x 11.1 mm | 11.1 | 22.1 | ||
0.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | UV-beständiges | wetterfestes | Top-Label | Schwarz | 80 | 109 | PLF1M-C0 | 19.1 x 7.9 mm | 7.9 | 19.1 | |
0.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Top Label | Ecru | 80 | 130 | PLF1MA-C | 26.4 x 19.1 mm | 19.1 | 26.4 | |
0.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Unteres Etikett | Ecru | 80 | 99 | PLM1M-C | 24.1 x 6.6 mm | 6.6 | 24.1 |
Loading...
Material | Polyamid 6.6 | Halogen frei | Ja | Maximale Temperatur(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur(°C) | -40 | Produktart | Markierungsstift |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Markierungsstift
Farbe
Minimale Haltekraft(N)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Schreibbereich
Breite des Schreibbereichs(mm)
Länge des Schreibbereichs(mm)
Optionale Eigenschaften