Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CV368
Teilenummer
|
---|
CV368 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Markierungsstift | Farbe | Minimale Haltekraft (N) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Schreibbereich | Breite des Schreibbereichs (mm) | Länge des Schreibbereichs (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Unteres Etikett | Ecru | 80 | 99 | PLM1M-C | 24.1 x 6.6 mm | 6.6 | 24.1 |
Loading...
Material | Polyamid 6.6 | Halogen frei | Ja | Maximale Temperatur(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur(°C) | -40 | Produktart | Markierungsstift |
Sie befinden sich auf der Seite für Markierungsstift, die Teilenummer ist CV368.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CV368.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Markierungsstift
Farbe
Minimale Haltekraft(N)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Schreibbereich
Breite des Schreibbereichs(mm)
Länge des Schreibbereichs(mm)
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CV150KBK |
CV200MKBK |
CV240L |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Markierungsstift | Farbe | Minimale Haltekraft (N) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Schreibbereich | Breite des Schreibbereichs (mm) | Länge des Schreibbereichs (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | UV-beständiges | wetterfestes | Top-Label | Schwarz | 222 | 188 | PLM2S-C0 | 22.1 x 11.1 mm | 11.1 | 22.1 | ||
0.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | UV-beständiges | wetterfestes | Top-Label | Schwarz | 80 | 109 | PLF1M-C0 | 19.1 x 7.9 mm | 7.9 | 19.1 | |
0.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Top Label | Ecru | 80 | 130 | PLF1MA-C | 26.4 x 19.1 mm | 19.1 | 26.4 |