Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
709789
Teilenummer
|
---|
709789 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Gehäuse- / Tastenfarbe | Verbindung (Elemente) | Kontaktschalter | Funktionen (Schalter) | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Betriebsart | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Funktionen wechseln | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltspannung (V AC) | Schalterstellung | Gewindegröße | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Gelb | Schrauben | 1 Umschaltung | momentan | Kunststoff | - | - | 1 Pedal | 124 | 148 | 205 | + Schutzabdeckung | 15 | 250 | 1 x Ein / (Ein) | PG11 | FS-502 |
Loading...
Produktart | Fußschalter | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Fußschalter, die Teilenummer ist 709789.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 709789.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Gehäuse- / Tastenfarbe
Verbindung (Elemente)
Kontaktschalter
Funktionen (Schalter)
Werkstoff
Betriebsart
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Funktionen wechseln
Schaltstrom (maximal)(A)
Schaltspannung(V AC)
Schalterstellung
Gewindegröße
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1426624 |
1426625 |
1426626 |
709801 |
709813 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kabellänge (m) | Gehäuse- / Tastenfarbe | Verbindung (Elemente) | Kontaktschalter | Funktionen (Schalter) | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Betriebsart | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Funktionen wechseln | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltspannung (V AC) | Schalterstellung | Gewindegröße | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grau | gelb | - | 1 Hersteller | - | Aluminium | +75 | -25 | - | 127 | 98 | 198 | + Schutzabdeckung | 15 | 250 | - | - | XF-302 | |
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grün | - | 1 Hersteller | - | Aluminium | +75 | -25 | - | 73 | 98 | 198 | - | 15 | 250 | - | - | XF-402 | |
32.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grau | gelb | - | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | - | Aluminium | +75 | -25 | - | 127 | 150 | 200 | + Schutzabdeckung | 15 | 250 | - | - | XF-502 | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | Schwarz | Kabel am offenen Ende | 1 Umschaltung | momentan | Kunststoff | - | - | 1 Pedal | 34 | 61 | 100 | - | 10 | 250 | 1 x Ein / (Ein) | - | FS-01 | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | Schwarz | Kabel am offenen Ende | 1 Umschaltung | momentan | Metall | - | - | 1 Pedal | 30 | 66 | 102 | - | 10 | 24 | 1 x Ein / (Ein) | - | FS-1 |