Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1426624
Teilenummer
|
---|
1426624 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Gehäuse- / Tastenfarbe | Verbindung (Elemente) | Kontaktschalter | Funktionen (Schalter) | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Betriebsart | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Funktionen wechseln | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltspannung (V AC) | Schalterstellung | Gewindegröße | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grau | gelb | - | 1 Hersteller | - | Aluminium | +75 | -25 | - | 127 | 98 | 198 | + Schutzabdeckung | 15 | 250 | - | - | XF-302 |
Loading...
Produktart | Fußschalter | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Fußschalter, die Teilenummer ist 1426624.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1426624.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Verbindung (Elemente)
Funktionen (Schalter)
Betriebsart
Schalterstellung
Gewindegröße
Gehäuse- / Tastenfarbe
Kontaktschalter
Werkstoff
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Funktionen wechseln
Schaltstrom (maximal)(A)
Schaltspannung(V AC)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1426625 |
1426626 |
709789 |
709801 |
709813 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kabellänge (m) | Gehäuse- / Tastenfarbe | Verbindung (Elemente) | Kontaktschalter | Funktionen (Schalter) | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Betriebsart | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Funktionen wechseln | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltspannung (V AC) | Schalterstellung | Gewindegröße | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grün | - | 1 Hersteller | - | Aluminium | +75 | -25 | - | 73 | 98 | 198 | - | 15 | 250 | - | - | XF-402 | |
32.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grau | gelb | - | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | - | Aluminium | +75 | -25 | - | 127 | 150 | 200 | + Schutzabdeckung | 15 | 250 | - | - | XF-502 | |
42.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Gelb | Schrauben | 1 Umschaltung | momentan | Kunststoff | - | - | 1 Pedal | 124 | 148 | 205 | + Schutzabdeckung | 15 | 250 | 1 x Ein / (Ein) | PG11 | FS-502 | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | Schwarz | Kabel am offenen Ende | 1 Umschaltung | momentan | Kunststoff | - | - | 1 Pedal | 34 | 61 | 100 | - | 10 | 250 | 1 x Ein / (Ein) | - | FS-01 | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | Schwarz | Kabel am offenen Ende | 1 Umschaltung | momentan | Metall | - | - | 1 Pedal | 30 | 66 | 102 | - | 10 | 24 | 1 x Ein / (Ein) | - | FS-1 |