Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PX 10211-M2
Teilenummer
|
---|
PX 10211-M2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäuseausführung | Gehäuse- / Tastenfarbe | Kontaktschalter | Funktionen wechseln | Schalterstellung | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mit Absicherung | Gelb | 2 Hersteller | 2 Unterbrecher | + Schutzabdeckung | 2 x Aus / (Ein) | PX 10211-M2 | PX 10211-M2 | Federkontakt (2 Ö / 2 S) |
Loading...
Betätigungskraft(N) | 16 | Betätigungskraft (Newton)(N) | 16 | Verbindung (Elemente) | Schrauben |
---|---|---|---|---|---|
Funktionen (Schalter) | momentan | IP-Schutzart | IP65 | Werkstoff (Details) | Gehäuse aus Technopolymer |
Werkstoff | Kunststoff | Maximale Temperatur(°C) | +80 | Temperatur(°C) | -25 |
Betriebsart | 1 Pedal | Produktart | Fußschalter | RoHS-konform | Ja |
Schaltstrom (maximal)(A) | 6 | Kapazität(A) | 400 V/AC/4 A. 500 V/AC/1 A. UL US 250 V/AC/6 A. 24 V/DC/6 A | Schaltstrom(A) | 6 |
Schaltspannung(V AC) | 250 | Temperaturbereich(°C) | -25 - +80 | Gewindegröße | M20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Fußschalter, die Teilenummer ist PX 10211-M2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PX 10211-M2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäuseausführung
Gehäuse- / Tastenfarbe
Kontaktschalter
Funktionen wechseln
Schalterstellung
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PA 20101-M2 |
PA 20201-M2 |
PA 20301-M2 |
PX 10111-M2 |
PX 10311-M2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gehäuseausführung | Gehäuse- / Tastenfarbe | Kontaktschalter | Funktionen wechseln | Schalterstellung | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.36 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | Ohne Absicherung | Rot | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | - | 1 x Aus / (Ein) | PA 20101-M2 | PA 20101-M2 | Federkontakt (1 Ö / 1 S) | |
67.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Ohne Absicherung | Rot | 2 Hersteller | 2 Unterbrecher | - | 2 x Aus / (Ein) | PA 20201-M2 | PA 20201-M2 | Federkontakt (2 Ö / 2 S) | |
54.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Ohne Absicherung | Rot | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | - | 1 x Aus / (Ein) | PA 20301-M2 | PA 20301-M2 | Kriechkontakt (1 Ö / 1 S) | |
65.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mit Absicherung | Gelb | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | + Schutzabdeckung | 1 x Aus / (Ein) | PX 10111-M2 | PX 10111-M2 | Federkontakt (1 Ö / 1 S) | |
65.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mit Absicherung | Gelb | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | + Schutzabdeckung | 1 x Aus / (Ein) | PX 10311-M2 | PX 10311-M2 | Kriechkontakt (1 Ö / 1 S) |