Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
G-CTSTHV
Weight(g) | 341 | Kabelbinderbreite (min.)(mm) | 7.60 | Kabelbinderbreite (maximal)(mm) | 8.90 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Gelb | Halogen frei | nein | Größe (Höhe)(mm) | 101 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 196 | Produktart | Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder | Modell (Herstellermodell) | G-CTSTHV |
Sie befinden sich auf der Seite für Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder, die Teilenummer ist G-CTSTHV.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G-CTSTHV.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften