Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1576485
Teilenummer
|
---|
1576485 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sicherungslayout | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Freigabeeigenschaften | Normen / beglaubigt | Ausschaltzeiten Kapazität (A) | Ausschaltzeiten Kapazität (kA) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Tube (klar) | 0.5 | 250 | 20 | 5 | Schnelle Antwort -F- | DIN 41660 · EN 60127-2 | 35 | - | TC -520.614 0.5A |
Loading...
Produktart | Mikrosicherung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Mikrosicherung, die Teilenummer ist 1576485.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1576485.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausschaltzeiten Kapazität(kA)
Sicherungslayout
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Freigabeeigenschaften
Normen / beglaubigt
Ausschaltzeiten Kapazität(A)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1576481 |
1576483 |
1576487 |
1576488 |
1576490 |
1576494 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Sicherungslayout | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Freigabeeigenschaften | Normen / beglaubigt | Ausschaltzeiten Kapazität (A) | Ausschaltzeiten Kapazität (kA) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Tube (klar) | 0.1 | 250 | 20 | 5 | Schnelle Antwort -F- | DIN 41660 · EN 60127-2 | 35 | - | TC -520.607 0.1A | |
0.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Tube (klar) | 0.25 | 250 | 20 | 5 | Schnelle Antwort -F- | DIN 41660 · EN 60127-2 | 35 | - | TC -520.611 0.25 A | |
0.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Tube (klar) | 0.8 | 250 | 20 | 5 | Schnelle Antwort -F- | DIN 41660 · EN 60127-2 | 35 | - | TC -520.616 0.8 A | |
0.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Tube (klar) | 0.16 | 250 | 20 | 5 | Schnelle Antwort -F- | DIN 41660 · EN 60127-2 | 35 | - | TC -520609 | |
0.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Tube (klar) | 0.16 | 250 | 20 | 5 | Zeitverzögerung -T- | DIN 41660 · EN 60127-2 | 35 | - | TC -522509 | |
0.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Tube (klar) | 0.2 | 250 | 20 | 5 | Mittlere träge (T) -mT- | DIN 41660 · EN 60127-2 | 80 | - | TC -521.010 0.2A |