Mikrosicherung (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1576898

Teilenummer
1576898
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sicherungslayout Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Größe (⌀)
(mm)
Freigabeeigenschaften Normen / beglaubigt Ausschaltzeiten Kapazität
(A)
Ausschaltzeiten Kapazität
(kA)
Modell (Herstellermodell)

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Tube165003810.3Zeitverzögerung -T---120TC-1038330

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Mikrosicherung

Sie befinden sich auf der Seite für Mikrosicherung, die Teilenummer ist 1576898.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1576898.

Produktvarianten

Teilenummer
1576487
1576488
1576490
1576903
1576907
1576910
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Sicherungslayout Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Größe (⌀)
(mm)
Freigabeeigenschaften Normen / beglaubigt Ausschaltzeiten Kapazität
(A)
Ausschaltzeiten Kapazität
(kA)
Modell (Herstellermodell)

0.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Tube (klar)0.8250205Schnelle Antwort -F-DIN 41660 · EN 60127-235-TC -520.616 0.8 A

0.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Tube (klar)0.16250205Schnelle Antwort -F-DIN 41660 · EN 60127-235-TC -520609

0.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Tube (klar)0.16250205Zeitverzögerung -T-DIN 41660 · EN 60127-235-TC -522509

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Tube105003810.3Schnelle Antwort -F---120TC-1038627

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Tube45003810.3Zeitverzögerung -T---120TC-1038323

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Tube105003810.3Zeitverzögerung -T---120TC-1038327

Technischer Support