Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1576910
Teilenummer
|
---|
1576910 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sicherungslayout | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Freigabeeigenschaften | Normen / beglaubigt | Ausschaltzeiten Kapazität (A) | Ausschaltzeiten Kapazität (kA) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Tube | 10 | 500 | 38 | 10.3 | Zeitverzögerung -T- | - | - | 120 | TC-1038327 |
Loading...
Produktart | Mikrosicherung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Mikrosicherung, die Teilenummer ist 1576910.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1576910.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Normen / beglaubigt
Ausschaltzeiten Kapazität(A)
Sicherungslayout
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Freigabeeigenschaften
Ausschaltzeiten Kapazität(kA)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1576483 |
1576485 |
1576487 |
1576488 |
1576490 |
433005 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Sicherungslayout | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Freigabeeigenschaften | Normen / beglaubigt | Ausschaltzeiten Kapazität (A) | Ausschaltzeiten Kapazität (kA) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Tube (klar) | 0.25 | 250 | 20 | 5 | Schnelle Antwort -F- | DIN 41660 · EN 60127-2 | 35 | - | TC -520.611 0.25 A | |
0.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Tube (klar) | 0.5 | 250 | 20 | 5 | Schnelle Antwort -F- | DIN 41660 · EN 60127-2 | 35 | - | TC -520.614 0.5A | |
0.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Tube (klar) | 0.8 | 250 | 20 | 5 | Schnelle Antwort -F- | DIN 41660 · EN 60127-2 | 35 | - | TC -520.616 0.8 A | |
0.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Tube (klar) | 0.16 | 250 | 20 | 5 | Schnelle Antwort -F- | DIN 41660 · EN 60127-2 | 35 | - | TC -520609 | |
0.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Tube (klar) | 0.16 | 250 | 20 | 5 | Zeitverzögerung -T- | DIN 41660 · EN 60127-2 | 35 | - | TC -522509 | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Tube | 0.2 | 600 | 32 | 6 | Sehr schnell wirkend -FF- | - | - | - | 6 FF -0200-H3 |