Leitung , nicht geschlitzt, gewellt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CLTS25F-C
CLTS38F-C
CLTS50F-C
CLTS75F-C
CLTS125F-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser
(mm)
Hersteller Teilenummer Durchmesser
(mm)
Modell (Herstellermodell)

4.45 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 7CLTS25F-C10|10CLTS25F-C

4.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10CLTS38F-C14|14CLTS38F-C

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 13CLTS50F-C17|17CLTS50F-C

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 19CLTS75F-C24|24CLTS75F-C

9.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 33CLTS125F-L38|38CLTS125F-L

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polyethylen (PE) Farbe Schwarz Leitung Funktionen Halogen frei
Werkstoff (Details) Polyethylen Maximale Temperatur(°C) +50 Temperatur(°C) -40
Produktart Leitung Temperaturbereich(°C) -40 - +50

Technischer Support