Teilenummer
|
---|
115-1-020-0-MTF-XS0 |
115-3-010-0-MTF-XS0 |
115-3-020-0-MTF-XS0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Anzahl Reihen | Anzahl der Stifte | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 115-1-020-0-MTF-XS0 | 1 | 1 x 20 | 20 | 2.54 | 50.8 | 20 | 115-1-020-0-MTF-XS0 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 115-3-010-0-MTF-XS0 | 2 | 2 x 5 | 5 | 5.08 | 12.7 | 10 | 115-3-010-0-MTF-XS0 | |
3.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 115-3-020-0-MTF-XS0 | 2 | 2 x 10 | 10 | 5.08 | 25.4 | 20 | 115-3-020-0-MTF-XS0 |
Loading...
Gehäusematerial | Thermoplastisches Material | Farbe | Schwarz | Verbindung (Elemente) | Druck |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss | - | Anschlussausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Steckertyp | Sockel . Gerade |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Kontaktabstand(mm) | 2.54 | Kontaktfläche | Verzinnt |
Industrieprodukte | nein | Maximale Temperatur(°C) | +125 | Temperatur(°C) | -55 |
Nennstrom(A) | 3 | Nennstrom (Details)(A) | 3 | Nennspannung (Details)(V) | 150 |
Nennspannung(V DC) | 150 | Durchmesser des Stiftes(mm) | 0.90 | Stiftlänge (PCB)(mm) | 3.10 |
Stiftform | Kreisförmig | Größe (Breite)(mm) | 10.10 | Produktart | Behälter (Präzision) |
RoHS-konform | Ja | Trennbar | nein | Schlüsseltiefe(mm) | 5.80 |
Ausführung (verschied.) | Gerade |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Anzahl Reihen
Anzahl der Stifte
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften