Buchsen-Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

159-1-010-0-NFX-YS0

Teilenummer
159-1-010-0-NFX-YS0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Thermoplastisches Material Farbe Schwarz Verbindung (Elemente) Druck
Anschluss - Anschlussausrichtung Parallel (zur Leiterplatte) Steckertyp Sockel . rechter Winkel
Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktabstand(mm) 2 Kontaktfläche Vergoldet
Industrieprodukte nein Hersteller Teilenummer 159-1-010-0-NFX-YS0 Maximale Temperatur(°C) +105
Temperatur(°C) -40 Nennstrom(A) 1.50 Nennstrom (Details)(A) 1.5
Nennspannung (Details)(V DC) 150 VRMS / 150 Nennspannung(V DC) 150 Anzahl Reihen 1
Anzahl der Stifte 1 x 10 Durchmesser des Stiftes(mm) 0.50 Stiftlänge (PCB)(mm) 2.80
Stiftform Rechteckig Stifte pro Reihe 10 Größe (Höhe)(mm) 4.30
Größe (Breite)(mm) 5.20 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 20.50 Produktart Behälter (Standard)
RoHS-konform Ja Trennbar nein Gesamtzahl Stifte 10
Modell (Herstellermodell) 159-1-010-0-NFX-YS0 Ausführung (verschied.) abgewinkelt

Sie befinden sich auf der Seite für Buchsen-Steckverbinder, die Teilenummer ist 159-1-010-0-NFX-YS0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 159-1-010-0-NFX-YS0.

Technischer Support