Klemmleiste

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
150-1-032-0-S-XS0-0835
150-3-010-0-S-XS0-0835
150-3-044-0-S-XS0-0835
156-3-010-0-NFX-YS0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steckertyp Kontaktfläche Hersteller Teilenummer Anzahl Reihen Anzahl der Stifte Durchmesser des Stiftes
(mm)
Stiftlänge (PCB)
(mm)
Stiftlänge (Buchse)
(mm)
Stiftform Stifte pro Reihe Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Produktart Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Nadelstreifen. GeradeVergoldet150-1-032-0-S-XS0-083511 x 32-2.854Rechteckig322.008.3564.00Nadelstreifen (Standard)32150-1-032-0-S-XS0-0835

0.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Nadelstreifen. GeradeTeilweise vergoldet150-3-010-0-S-XS0-083522 x 5-2.854Rechteckig54.008.3510.00Nadelstreifen (Standard)10150-3-010-0-S-XS0-0835

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Nadelstreifen. GeradeTeilweise vergoldet150-3-044-0-S-XS0-083522 x 22-2.854Rechteckig224.008.3544.00Nadelstreifen (Standard)44150-3-044-0-S-XS0-0835

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Sockel . GeradeVergoldet156-3-010-0-NFX-YS022 x 50.502.70--54.607.0010.50Behälter (Standard)10156-3-010-0-NFX-YS0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Thermoplastisches Material Farbe Schwarz Verbindung (Elemente) Druck
Anschluss - Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Kupferlegierung
Kontaktabstand(mm) 2 Industrieprodukte nein Maximale Temperatur(°C) +105
Temperatur(°C) -40 Nennstrom(A) 1.50 Nennstrom (Details)(A) 1.5
Nennspannung (Details)(V DC) 150 Veff / 150 Nennspannung(V DC) 150 RoHS-konform Ja
Trennbar nein Ausführung (verschied.) Gerade

Technischer Support