Mehrpoliger Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
088-1-005-0-S-XS0-1080
088-1-006-0-S-XS0-1080
088-1-010-0-S-XS0-1080
088-2-006-0-S-XS0-1080
088-2-030-0-S-XS0-1080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Anzahl Reihen Anzahl der Stifte Stifte pro Reihe Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 088-1-005-0-S-XS0-108011 x 555.8010.8012.75088-1-005-0-S-XS0-1080

0.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 088-1-006-0-S-XS0-108011 x 665.8010.8015.246088-1-006-0-S-XS0-1080

0.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 088-1-010-0-S-XS0-108011 x 10105.8010.8025.410088-1-010-0-S-XS0-1080

0.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 088-2-006-0-S-XS0-108022 x 3 mm37.628.3013.346088-2-006-0-S-XS0-1080

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 088-2-030-0-S-XS0-108022 x 15158.3013.3438.130088-2-030-0-S-XS0-1080

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Thermoplastisches Material Farbe Schwarz Verbindung (Elemente) Druck
Anschluss - Steckertyp Nadelstreifen. rechter Winkel Kontaktmaterial Kupferlegierung
Kontaktabstand(mm) 2.54 Kontaktfläche Teilweise vergoldet Industrieprodukte nein
Maximale Temperatur(°C) +105 Temperatur(°C) -40 Nennstrom(A) 3
Nennstrom (Details)(A) 3 Nennspannung (Details)(V) 150 Nennspannung(V DC) 250
Stiftlänge (PCB)(mm) 3.30 Stiftlänge (Buchse)(mm) 6.90 Stiftform Rechteckig
Produktart Nadelstreifen (Standard) RoHS-konform Ja Trennbar nein
Ausführung (verschied.) Winkel

Technischer Support