Stiftleiste (Standard)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
087-1-002-0-S-XS0-1260
087-1-003-0-S-XS0-1260
087-1-004-0-S-XS0-1260
087-1-010-0-S-XS0-1260
087-2-004-0-S-XS0-1260
087-2-064-0-S-XS0-1260
088-1-002-0-S-XS0-1080
088-1-003-0-S-XS0-1080
088-1-004-0-S-XS0-1080
088-1-008-0-S-XS0-1080
088-2-004-0-S-XS0-1080
088-2-008-0-S-XS0-1080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussausrichtung Steckertyp Industrieprodukte Hersteller Teilenummer Nennstrom (Details)
(A)
Nennspannung (Details)
(V)
Anzahl Reihen Stiftlänge (Buchse)
(mm)
Stifte pro Reihe Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

0.07 €

1 23 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Geradenein087-1-002-0-S-XS0-1260315016.8022.505.0812.602087-1-002-0-S-XS0-1260Gerade

0.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Geradenein087-1-003-0-S-XS0-1260315016.8032.507.6212.603087-1-003-0-S-XS0-1260Gerade

0.12 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Geradenein087-1-004-0-S-XS0-1260315016.8042.5010.1612.604087-1-004-0-S-XS0-1260Gerade

0.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeJa087-1-010-0-S-XS0-1260--16.80102.5012.6025.410STL1-1260GGT-010U-

0.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Geradenein087-2-004-0-S-XS0-1260315026.80255.0812.604087-2-004-0-S-XS0-1260Gerade

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeJa087-2-064-0-S-XS0-1260--26.8032512.6081.2864STL2-1260GGT-064U-

0.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Nadelstreifen. rechter Winkelnein088-1-002-0-S-XS0-1080315016.9025.085.8010.802088-1-002-0-S-XS0-1080Winkel

0.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Nadelstreifen. rechter WinkelJa088-1-003-0-S-XS0-1080--16.9035.807.6210.803STL1-1470AGT-003U-

0.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Nadelstreifen. rechter WinkelJa088-1-004-0-S-XS0-1080--16.9045.8010.1610.804STL1-1470AGT-004U-

0.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Nadelstreifen. rechter WinkelJa088-1-008-0-S-XS0-1080--16.9085.8010.8020.328STL1-1470AGT-008U-

0.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Nadelstreifen. rechter WinkelJa088-2-004-0-S-XS0-1080--26.9025.088.3013.344STL2-1470AGT-004U-

0.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Nadelstreifen. rechter WinkelJa088-2-008-0-S-XS0-1080--26.9048.3010.1613.348STL2-1470AGT-008U-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Thermoplastisches Material Farbe Schwarz Verbindung (Elemente) Druck
Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktabstand(mm) 2.54 Kontaktfläche Teilweise vergoldet
Maximale Temperatur(°C) +105 Temperatur(°C) -40 Nennstrom(A) 3
Nennspannung(V DC) 250 Stiftlänge (PCB)(mm) 3.30 Stiftform Rechteckig
Produktart Nadelstreifen (Standard) RoHS-konform Ja Trennbar nein

Technischer Support