Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1579556
Teilenummer
|
---|
1579556 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kategorie | Kabeldurchmesser (mm) | Verbindung (Elemente) | Steckertyp | Bauform der Aufnahme (Details) | Dicke der Frontplatte (mm) | Impedanz (Ganzzahl) (Ω) | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Frequenz (MHz) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 8|RG 213/U | 10 | Schraube | Stecker. Gerade | - | - | - | PTFE | 1579556 | Messing. vernickelt | 300 | 1579556 |
Loading...
Produktart | UHF- Steckverbinder | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für UHF- Steckverbinder, die Teilenummer ist 1579556.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1579556.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bauform der Aufnahme (Details)
Dicke der Frontplatte(mm)
Impedanz (Ganzzahl)(Ω)
Kategorie
Kabeldurchmesser(mm)
Verbindung (Elemente)
Steckertyp
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Maximale Frequenz(MHz)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1579278 |
1579365 |
1579410 |
740900 |
740934 |
741035 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kategorie | Kabeldurchmesser (mm) | Verbindung (Elemente) | Steckertyp | Bauform der Aufnahme (Details) | Dicke der Frontplatte (mm) | Impedanz (Ganzzahl) (Ω) | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Frequenz (MHz) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Aircell 7 | 7.30 | Verlötung | Stecker. Gerade | - | - | - | PTFE | 1579278 | Messing. vernickelt | - | 1579278 | |
5.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 58 C/U | 6 | Schraube | Stecker. Gerade | - | - | - | PTFE | 1579365 | Messing. vernickelt | 300 | 1579365 | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Verlötung | Sockel. vertikal vertikal | Zentralbefestigung | 2.5 | 50 | Delrin. PTFE. DAP | 1579410 | Messing. vernickelt | - | 1579410 | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 59 | 6 | Schrauben | Stecker. Gerade | - | - | 50 | Delrin. PTFE. DAP | 740900 | Messing. vernickelt | - | 740900 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Verlötung | Sockel. vertikal vertikal | Flansch | 2.5 | 50 | Delrin. PTFE. DAP | 740934 | Messing. vernickelt | - | 740934 | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 59 | 5.5 | Verlötung | Stecker. Gerade | - | - | 75 | Delrin. PTFE. DAP | 741035 | Zink. vernickelt | - | 741035 |