Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1579410
Teilenummer
|
---|
1579410 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kategorie | Kabeldurchmesser (mm) | Verbindung (Elemente) | Steckertyp | Bauform der Aufnahme (Details) | Dicke der Frontplatte (mm) | Impedanz (Ganzzahl) (Ω) | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Frequenz (MHz) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Verlötung | Sockel. vertikal vertikal | Zentralbefestigung | 2.5 | 50 | Delrin. PTFE. DAP | 1579410 | Messing. vernickelt | - | 1579410 |
Loading...
Produktart | UHF- Steckverbinder | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für UHF- Steckverbinder, die Teilenummer ist 1579410.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1579410.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kategorie
Kabeldurchmesser(mm)
Maximale Frequenz(MHz)
Verbindung (Elemente)
Steckertyp
Bauform der Aufnahme (Details)
Dicke der Frontplatte(mm)
Impedanz (Ganzzahl)(Ω)
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1579253 |
1579278 |
1579365 |
1579556 |
740900 |
740934 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kategorie | Kabeldurchmesser (mm) | Verbindung (Elemente) | Steckertyp | Bauform der Aufnahme (Details) | Dicke der Frontplatte (mm) | Impedanz (Ganzzahl) (Ω) | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Frequenz (MHz) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Aircell 7 | 7.30 | Verlötung | Stecker. Gerade | - | - | - | PTFE | 1579253 | Messing. vernickelt | - | 1579253 | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Aircell 7 | 7.30 | Verlötung | Stecker. Gerade | - | - | - | PTFE | 1579278 | Messing. vernickelt | - | 1579278 | |
5.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 58 C/U | 6 | Schraube | Stecker. Gerade | - | - | - | PTFE | 1579365 | Messing. vernickelt | 300 | 1579365 | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 8|RG 213/U | 10 | Schraube | Stecker. Gerade | - | - | - | PTFE | 1579556 | Messing. vernickelt | 300 | 1579556 | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 59 | 6 | Schrauben | Stecker. Gerade | - | - | 50 | Delrin. PTFE. DAP | 740900 | Messing. vernickelt | - | 740900 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Verlötung | Sockel. vertikal vertikal | Flansch | 2.5 | 50 | Delrin. PTFE. DAP | 740934 | Messing. vernickelt | - | 740934 |