Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
740934
Teilenummer
|
---|
740934 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kategorie | Kabeldurchmesser (mm) | Verbindung (Elemente) | Steckertyp | Bauform der Aufnahme (Details) | Dicke der Frontplatte (mm) | Impedanz (Ganzzahl) (Ω) | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Frequenz (MHz) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Verlötung | Sockel. vertikal vertikal | Flansch | 2.5 | 50 | Delrin. PTFE. DAP | 740934 | Messing. vernickelt | - | 740934 |
Loading...
Produktart | UHF- Steckverbinder | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für UHF- Steckverbinder, die Teilenummer ist 740934.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 740934.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kategorie
Kabeldurchmesser(mm)
Maximale Frequenz(MHz)
Verbindung (Elemente)
Steckertyp
Bauform der Aufnahme (Details)
Dicke der Frontplatte(mm)
Impedanz (Ganzzahl)(Ω)
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1579278 |
1579365 |
1579410 |
1579556 |
741035 |
TC-2520056 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kategorie | Kabeldurchmesser (mm) | Verbindung (Elemente) | Steckertyp | Bauform der Aufnahme (Details) | Dicke der Frontplatte (mm) | Impedanz (Ganzzahl) (Ω) | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Frequenz (MHz) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Aircell 7 | 7.30 | Verlötung | Stecker. Gerade | - | - | - | PTFE | 1579278 | Messing. vernickelt | - | 1579278 | ||
5.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 58 C/U | 6 | Schraube | Stecker. Gerade | - | - | - | PTFE | 1579365 | Messing. vernickelt | 300 | 1579365 | ||
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Verlötung | Sockel. vertikal vertikal | Zentralbefestigung | 2.5 | 50 | Delrin. PTFE. DAP | 1579410 | Messing. vernickelt | - | 1579410 | ||
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 8|RG 213/U | 10 | Schraube | Stecker. Gerade | - | - | - | PTFE | 1579556 | Messing. vernickelt | 300 | 1579556 | ||
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 59 | 5.5 | Verlötung | Stecker. Gerade | - | - | 75 | Delrin. PTFE. DAP | 741035 | Zink. vernickelt | - | 741035 | ||
420.87 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 58 C/U | 6 | Schraube | Stecker. Gerade | - | - | 50 | PTFE | TC-2520056 | Messing. vernickelt | 300 | TC-252 0056 |