Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1579405
Teilenummer
|
---|
1579405 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kategorie | Kabeldurchmesser (mm) | Gehäusematerial | Verbindung (Elemente) | Steckertyp | Industrieprodukte | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Frequenz (GHz) | Produktart | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 58 C/U|RG 223 | 5 | Messing vernickelt | - | Stecker. Gerade | - | Delrin | 1579405 | - | - | TNC- Steckverbinder | 1579405 |
Loading...
Impedanz (Ganzzahl)(Ω) | 50 | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für TNC Verpolung Steckverbinder, die Teilenummer ist 1579405.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1579405.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindung (Elemente)
Industrieprodukte
Werkstoff (Details)
Maximale Frequenz(GHz)
Kategorie
Kabeldurchmesser(mm)
Gehäusematerial
Steckertyp
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Produktart
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1577812 |
1579265 |
1579329 |
1579406 |
1579524 |
1579559 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kategorie | Kabeldurchmesser (mm) | Gehäusematerial | Verbindung (Elemente) | Steckertyp | Industrieprodukte | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Frequenz (GHz) | Produktart | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 58 C/U | 3.2 | Messing vernickelt | - | Stecker. rechter Winkel | - | Delrin | 1577812 | - | 4 | TNC- Steckverbinder | 1577812 | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 58 | 4.1 | Messing vernickelt | - | Stecker. Gerade | - | Delrin | 1579265 | - | - | TNC- Steckverbinder | 1579265 | |
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Aircell 5 | 5 | Messing vernickelt | - | Sockel. Gerade | - | PTFE | 1579329 | - | - | TNC- Steckverbinder | 1579329 | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 58 C/U|RG 223 | 3.2 | Messing vernickelt | - | Stecker. Gerade | - | Delrin | 1579406 | - | - | TNC- Steckverbinder | 1579406 | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 57 Arbeitstage | Belden H155 | 5.40 | Messing vernickelt | - | Stecker. Gerade | - | Delrin | 1579524 | - | - | TNC- Steckverbinder | 1579524 | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 58 | 5.5 | Messing vernickelt | Verlötung | Sockel. Gerade | - | Delrin | 1579559 | - | 4 | TNC- Steckverbinder | 1579559 |