Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TC-2520052
Teilenummer
|
---|
TC-2520052 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusematerial | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Steckertyp | Impedanz (Ganzzahl) (Ω) | Industrieprodukte | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311.55 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | auf Anfrage | Nickel | BNC-Stecker | FME- Sockel | Adapter. Gerade | 50 | Ja | Delrin | TC-2520052 | TC-2520052 |
Loading...
Produktart | FME- Adapter | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für FME-Adapter, die Teilenummer ist TC-2520052.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TC-2520052.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusematerial
Steckverbinder / Ausgangsmodell B.
Steckverbinder/ Eingangsmodell A.
Steckertyp
Impedanz (Ganzzahl)(Ω)
Industrieprodukte
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1579248 |
1579257 |
1579314 |
1579316 |
1579317 |
TC-2520070 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gehäusematerial | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Steckertyp | Impedanz (Ganzzahl) (Ω) | Industrieprodukte | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | UHF-Stecker | FME-Stecker | Adapter. Gerade | 50 | - | - | 1579248 | 1579248 | ||
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | SMA- Sockel | FME- Sockel | Adapter. Gerade | 50 | - | Delrin | 1579257 | 1579257 | ||
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | TNC-Stecker | FME-Stecker | Adapter. Gerade | 50 | - | - | 1579314 | 1579314 | ||
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | BNC-Stecker | FME-Stecker | Adapter. rechter Winkel | 50 | - | - | 1579316 | 1579316 | ||
7.88 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | N Stecker | FME-Stecker | Adapter. Gerade | 50 | - | - | 1579317 | 1579317 | ||
468.95 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | Nickel | FME- Sockel | FME-Stecker | Adapter. rechter Winkel | 50 | Ja | POM | TC-2520070 | TC-252 0070 |